RD15PL3000.000 Y=20.000 - Abgekündigtes Produkt

Das Produkt RD15PL3000.000 Y=20.000 wurde abgekündigt. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

RD15PL3000.000 Y=20.000

AccuMini-Schiene, 15mm, Präzision

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
Abgelängt:

Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Speziell entwickelte Kugelführung für leichtgängigen und geräuscharmen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten
  • Auf voller Länge integrierter Schmutzabstreifer schützt die Lager vor Verschmutzung und maximiert so die effektive Lebensdauer des Systems
  • Spitzbogenprofil der Kugelbahnen bietet eine hohe Rollmoment-Festigkeit – wichtig bei Einzelschienen
  • Verschleißfestes Polymer-Gehäuse reduziert die Masseträgheit und Geräuschentwicklung

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A2] 15.000,0 mm
[H2] 13.000,0 mm
[N6] 7.500,0 mm
[S3] M4
[S5] 45,0 mm
[S6] 8,0 mm
[X] 40.000,0 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schiene
Größe 15
Schienenlänge 3.000,0 mm (118,11 in)
Bohrungsbreite 45,0 mm (1,77 in)
Genauigkeitsklasse Präzision
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Gewicht 4,260 kg (9,392 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?